Meniu Caută

Bușon filetat 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Roșu

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/4"-19 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10071472

Numărul piesei producătorului:

10588

28500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,9346 RON
5000 + 0,3494 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

467,30 RON

500 x 0,9346 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.8 mm
H 12.8 mm
L 6.5 mm
Dimensiune filet 1/4 in - 19 BSP/GAS
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne