Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4448 RON - 0,4448 RON | 14000 În stoc |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,8615 RON - 0,8615 RON | 32100 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3255 RON - 0,3255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,6907 RON - 3,6907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Roșu
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1628 RON - 0,3591 RON | 1980 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4981 RON - 0,4981 RON | 10700 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 61000 În stoc |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 0,296 RON - 0,296 RON | 10000 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Roșu
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,5821 RON - 2,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Roșu
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7367 RON - 0,7367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Roșu
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,9225 RON - 1,9225 RON | 1934 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 1950 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2489 RON - 1,2489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9141 RON - 2,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,4893 RON - 1,8021 RON | 1211 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0104 RON - 4,3232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,8004 RON - 5,3051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,6701 RON - 7,2229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6673 RON - 11,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,9952 RON - 4,6935 RON | 900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF