Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

Numărul piesei Essentra:

10072943

Numărul piesei producătorului:

10970

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 0,7367 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

110,51 RON

150 x 0,7367 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.4 mm
H 19.5 mm
h 12.5 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet 7/8-14 in
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne