Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

Numărul piesei Essentra:

10072936

Numărul piesei producătorului:

10968

5300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,9225 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

192,25 RON

100 x 1,9225 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 61.9 mm
H 21.0 mm
h 15.0 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet #2-11 in
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne