Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

This threaded protection cap protects a 1/8-28 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numărul piesei Essentra:

10070673

Numărul piesei producătorului:

10392

11500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,296 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

148,00 RON

500 x 0,296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 11.8 mm
H 12.0 mm
h 6.5 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet 1/8-28 in
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne