Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
1,8804 RON - 1,8804 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.7 mm
M52 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,9767 RON - 0,9767 RON 500 În stoc
32.0 mm
M28 x 1.5
Roșu
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,4448 RON - 0,4448 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.2 mm
1/2-14 in
Roșu
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
1,4594 RON - 1,4594 RON 1550 În stoc
44.5 mm
M42 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,8293 RON - 0,8293 RON 25350 În stoc
24.4 mm
M22 x 1.5
Roșu
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metric
10075081 0,6778 RON - 0,6778 RON 22500 În stoc
24.9 mm
7/8-14 in
Roșu
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
M14 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,797 RON - 0,797 RON 3750 În stoc
27.6 mm
#1-14 in
Roșu
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
10083475 0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
M10 x 1
Roșu
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metric
0,1628 RON - 0,3591 RON 1980 În stoc
15.5 mm
M12 x 1.5
Natural
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metric
1,2489 RON - 1,2489 RON 400 În stoc
50.3 mm
1-1/2-11 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,296 RON - 0,296 RON 10000 În stoc
11.8 mm
1/8-28 in
Roșu
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,8615 RON - 0,8615 RON 38000 În stoc
36.0 mm
#1-11 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
3900 În stoc
36.4 mm
1-5/16-12 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,3354 RON - 0,3354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
7/16-20 in
Roșu
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,4363 RON - 0,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
5/8-18 in
Roșu
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
6900 În stoc
32.7 mm
1-3/16-12 in
Roșu
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,3873 RON - 0,3873 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
1/2-20 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
1,3135 RON - 1,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.8 mm
1-5/8-12 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
54900 În stoc
44.4 mm
1-1/4-11 in
Roșu
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
  • din 8
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087565

Interval de preț
0,9767 RON - 0,9767 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M28 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083604

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M42 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087022

Interval de preț
0,8293 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
25350 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M22 x 1.5
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10075081

Interval de preț
0,6778 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10086926

Interval de preț
0,797 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    #1-14 in
Capac filetat Filete Metric M12 LDPE - PIR Natural

10139585

Interval de preț
0,3591 RON - 0,1628 RON

Niveluri de stoc
1980 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10070956

Interval de preț
1,2489 RON - 1,2489 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1-1/2-11 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10070673

Interval de preț
0,296 RON - 0,296 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1/8-28 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069561

Interval de preț
0,8615 RON - 0,8615 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10068946


Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10069004


Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069011


Niveluri de stoc
54900 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1-1/4-11 in