Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | SW1 | Dimensiune filet | Culoare | h | H | SW2 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4915 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,3828 RON - 1,3828 RON | 750 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 3,5733 RON - 4,0525 RON | 4000 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,6448 RON - 0,6448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,5463 RON - 0,6201 RON | 2500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M24
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,8228 RON - 0,9569 RON | 5500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metric
|
||
| 0,9172 RON - 1,0624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metric
|
||
| 1,903 RON - 1,903 RON | 60 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metric
|
||
| 1,3691 RON - 1,5471 RON | 770 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metric
|
||
| 2,2042 RON - 2,4917 RON | 2100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
M52
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metric
|
||
| 1,684 RON - 1,903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metric
|
||
| 0,8311 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,4285 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metric
|
||
| 0,6626 RON - 0,7625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M26
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metric
|
||
| 1,3116 RON - 1,4785 RON | 600 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metric
|
||
| 0,4545 RON - 0,5133 RON | 3100 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 3,1626 RON - 3,587 RON | 2200 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 3,3406 RON - 9,6776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Filete BSP
|
||
| 0,3012 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,8091 RON - 0,9283 RON | 1900 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina