Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | SW1 | Dimensiune filet | Culoare | h | H | SW2 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6699 RON - 1,9225 RON | 2750 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,3227 RON - 0,369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metric
|
||
| 0,4041 RON - 0,4616 RON | 35350 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metric
|
||
| 0,3437 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metric
|
||
| 1,4735 RON - 1,6699 RON | 1700 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,3395 RON - 0,3858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metric
|
||
| 2,119 RON - 2,4277 RON | 700 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4911 RON - 0,5641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 1,5717 RON - 1,7822 RON | 1100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,3059 RON - 0,3465 RON | 3500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3747 RON - 0,4252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 60 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metric
|
||
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,7858 RON - 0,9009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4669 RON - 0,4968 RON | 11000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metric
|
||
| 0,5893 RON - 0,6679 RON | 750 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metric
|
||
| 0,9402 RON - 1,0889 RON | 7250 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metric
|
||
| 0,5129 RON - 0,5129 RON | 8771 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,355 RON - 0,355 RON | 9000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,3213 RON - 0,3703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF