Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
2,2734 RON - 2,554 RON 2800 În stoc
50.0 mm
1-1/2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
3,4241 RON - 9,9196 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
3/4 in
Roșu
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filete BSP
3,6627 RON - 4,1538 RON 3500 În stoc
70.0 mm
2-1/4-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
4,5747 RON - 5,1782 RON 7889 În stoc
80.0 mm
2-1/2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
2,3294 RON - 2,3294 RON 2250 În stoc
45.0 mm
1-1/4-11 in
Galben
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
0,3087 RON - 0,355 RON 2500 În stoc
12.0 mm
1/8-28 in
Galben
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,5669 RON - 0,6413 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
5/8-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
0,3999 RON - 0,4532 RON 3286 În stoc
15.0 mm
1/4-19 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
0,8293 RON - 0,9515 RON 1900 În stoc
32.0 mm
7/8-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
3,2416 RON - 3,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
#2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,5038 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
1/2-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
1,4173 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
#1-11 in
Galben
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,4658 RON - 0,5262 RON 3100 În stoc
19.0 mm
3/8-19 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
1,4735 RON - 1,6699 RON 1700 În stoc
40.0 mm
1-7/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,4911 RON - 0,5641 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
13/16-16 in
Galben
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
2,119 RON - 2,4277 RON 700 În stoc
52.0 mm
1-7/8-12 in
Galben
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,3437 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metric
0,3747 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metric
0,4041 RON - 0,4616 RON 34350 În stoc
18.0 mm
M16 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metric
1,5717 RON - 1,7822 RON 1100 În stoc
45.0 mm
1-5/8-12 in
Galben
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
  • din 3
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263280

Interval de preț
2,554 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263303

Interval de preț
4,1538 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263310

Interval de preț
5,1782 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
7889 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263273

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263204

Interval de preț
0,355 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263211

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
3286 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263259

Interval de preț
0,9515 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263228

Interval de preț
0,5262 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263167

Interval de preț
1,6699 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263198

Interval de preț
2,4277 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262856

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
34350 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263174

Interval de preț
1,7822 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm