Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
0,5749 RON - 0,6516 RON 750 În stoc
27.0 mm
M25 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metric
0,4504 RON - 0,4504 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
5/8-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
1,903 RON - 1,903 RON 60 În stoc
48.0 mm
M45 x 1.5
Galben
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metric
0,7667 RON - 0,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,4555 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M18 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metric
0,9172 RON - 1,0624 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M30 x 2
Galben
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metric
0,5004 RON - 0,5004 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
7/16 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Filete UNF
0,3463 RON - 0,3463 RON 10000 În stoc
11.0 mm
3/8-24 in
Galben
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,3135 RON - 0,3612 RON 260 În stoc
8.0 mm
1/4-28 in
Galben
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,3614 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/2-20 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,5955 RON - 0,6845 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
7/8-14 in
Galben
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,3943 RON - 0,4504 RON 490 În stoc
16.0 mm
9/16-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,6503 RON - 0,7625 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
#1-14 in
Galben
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
1,6018 RON - 1,8209 RON 130 În stoc
45.0 mm
M42 x 2
Galben
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metric
2,2042 RON - 2,4917 RON 2000 În stoc
55.0 mm
M52 x 2
Galben
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metric
0,3313 RON - 0,3806 RON 6490 În stoc
13.0 mm
7/16-24 in
Galben
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
1,2472 RON - 4,9714 RON 150 În stoc
38.0 mm
1-3/8-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,5463 RON - 0,6201 RON 2500 În stoc
26.0 mm
M24 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metric
0,8228 RON - 0,9569 RON 5500 În stoc
32.0 mm
M30 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metric
1,0008 RON - 1,1513 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
1-5/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
  • din 3
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262900

Interval de preț
0,6516 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262986

Interval de preț
1,903 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263020

Interval de preț
0,3463 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263013

Interval de preț
0,3612 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263051

Interval de preț
0,4504 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262979

Interval de preț
1,8209 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10263006

Interval de preț
2,4917 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263037

Interval de preț
0,3806 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
6490 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263150

Interval de preț
4,9714 RON - 1,2472 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262894

Interval de preț
0,6201 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262931

Interval de preț
0,9569 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm