Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | 4200 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | 1500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,7697 RON - 9,7697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 6,7219 RON - 36,7868 RON | 15090 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,2692 RON - 16,1747 RON | 5300 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,1325 RON - 13,727 RON | 8600 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,7572 RON - 10,6782 RON | 25 În stoc |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 8,0691 RON - 18,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 9,4162 RON - 20,8983 RON | 890 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 6,8762 RON - 15,3159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 21,4287 RON - 44,5163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 6,0623 RON - 13,5839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,4064 RON - 18,1787 RON | 220 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,5218 RON - 16,8904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,4942 RON - 11,3795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,4267 RON - 23,3316 RON | 24 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,8167 RON - 2,3044 RON | 8050 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3154 RON - 4,0937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6609 RON - 1,6174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,9009 RON - 2,4905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina