Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 2.626 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007518

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0660-038

3200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 11,1019 RON
250 - 1249 4,9698 RON
1250 - 2499 3,9019 RON
2500 + 3,409 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

277,55 RON

25 x 11,1019 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 66.0 mm
h 38.0 mm
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Produsul FCWA-0660-038 înlocuiește:

Capace de capăt cilindrice 66.7 mm 38.0 mm PVC Negru
Numărul piesei Essentra: 10645604
Numărul piesei producătorului: FCWA-0667-038

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne