Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2862 RON - 0,6413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3157 RON - 0,7057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3213 RON - 0,6942 RON | 450 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4968 RON - 1,1408 RON | 840 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2807 RON - 0,6283 RON | 500 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3172 RON - 0,8488 RON | 109200 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2567 RON - 0,5782 RON | 10000 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2343 RON - 0,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3522 RON - 0,9261 RON | 56700 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2469 RON - 0,5525 RON | 770 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9627 RON - 1,7033 RON | 13950 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2259 RON - 0,6212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,2556 RON - 8,574 RON | 21670 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7923 RON - 1,7474 RON | 9600 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,6232 RON - 15,3159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,1444 RON - 4,8255 RON | 3000 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,7364 RON - 5,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4313 RON - 3,2778 RON | 750 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,8798 RON - 13,9131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8,3637 RON - 14,6002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina