Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 0.811 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10006917

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0206-038

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,4298 RON
1000 + 0,8789 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

242,98 RON

100 x 2,4298 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 20.6 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in
Standard filet BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne