Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 1.126 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007167

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0286-038

675 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,9939 RON
500 + 2,2589 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

199,70 RON

50 x 3,9939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 28.6 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in; M30; 1-1/8 in
Standard filet BSP
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne