Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 2.252 in 1.968 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007457

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0572-050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 14,9423 RON
200 + 6,7085 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

298,85 RON

20 x 14,9423 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 57.2 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 2-1/4 in; M58
Standard filet BSP
Standard filet Metric
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne