Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 22.2 mm 25.0 mm PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10006962

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0222-025

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 2,2482 RON
1250 + 0,7968 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

281,03 RON

125 x 2,2482 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 22.2 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 5/8;7/8
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne