Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 3.000 in 1.968 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007556

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0762-050

20115 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 35,8896 RON
150 + 6,5579 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

538,34 RON

15 x 35,8896 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 76.2 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 4 in
Standard filet BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne