Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 2.748 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007525

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0698-038

890 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 20,3886 RON
250 + 9,1866 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

509,72 RON

25 x 20,3886 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 69.8 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Standard filet Nefiletat
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne