Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.
Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d4 | Mână filet | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,219 RON - 66,035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel inoxidabil
|
16.0
|
||
| 136,562 RON - 195,1101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
||
| 27,802 RON - 39,6809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Oțel inoxidabil
|
13.0
|
||
| 266,635 RON - 355,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
||
| 53,956 RON - 77,0657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel inoxidabil
|
16.0
|
||
| 266,635 RON - 355,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
||
| 266,635 RON - 355,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
||
| 21,263 RON - 30,397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel
|
16.0
|
||
| 9,034 RON - 12,8776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Oțel
|
8.0
|
||
| 22,361 RON - 31,9444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel
|
16.0
|
||
| 12,428 RON - 17,769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Oțel
|
13.0
|
||
| 23,16 RON - 33,0924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel
|
16.0
|
||
| 22,062 RON - 31,4951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel
|
16.0
|
||
| 46,619 RON - 66,584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel
|
22.0
|
||
| 10,931 RON - 15,6228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Oțel
|
10.0
|
||
| 48,965 RON - 69,9781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel
|
22.0
|
||
| 266,635 RON - 355,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
||
| 45,471 RON - 64,9369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Oțel inoxidabil
|
16.0
|
||
| 42,027 RON - 60,0454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Oțel inoxidabil
|
8.0
|
||
| 50,762 RON - 72,5237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Oțel
|
22.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina