Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 10.0 M6 Oțel

Articulația pe stânga cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Nu este prevăzută cu piuliță hexagonală.
Numărul piesei Essentra:

20213282

Numărul piesei producătorului:

20213282

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 15,6228 RON
50 - 99 14,0755 RON
100 - 199 12,4783 RON
200 - 499 11,73 RON
500 + 10,931 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,62 RON

1 x 15,6228 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Left Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Greutate g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Forța de extracție min. kg 4.0
Sarcina statica max. kg 100.0
Din. sarcina C max. kg 40.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 4.0
Material Oțel
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne