Menu Procurar

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Em stock

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da casa Mecanismo de captura Comprimento total Cor Tipo de montagem Largura total Comprar
6,0358 € - 13,3488 € 77 Em stock
PA
Captura
74.0 mm
Branco
Screw On
17.5 mm
10,0837 € - 22,2892 € 29 Em stock
POM
Captura
50.0 mm
Branco
Screw On
21.0 mm
7,0967 € - 15,6869 € 46 Em stock
ABS
Captura
64.0 mm
Preto
Screw On
24.5 mm
6,3502 € - 6,6844 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
43.0 mm
Marfim
Screw On
17.0 mm
2,5173 € - 5,564 € 139 Em stock
PBT
Captura
34.0 mm
Branco
Screw On
12.0 mm
10,0837 € - 22,2892 € 52 Em stock
POM
Captura
50.0 mm
Preto
Screw On
21.0 mm
21,2798 € - 47,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
POM
Captura
63.0 mm
Cinzento
Screw On
14.0 mm
5,0078 € - 11,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
53.0 mm
Marfim
Screw On
23.5 mm
10,9798 € - 24,2565 € 189 Em stock
PBT
Captura
34.0 mm
Cinzento
Screw On
12.0 mm
13,5239 € - 29,8906 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
106.0 mm
Branco
Screw On
14.0 mm
12,8544 € - 28,4177 € Solicite o prazo de entrega aqui
POM
Captura
63.0 mm
Cinzento
Screw On
14.0 mm
14,6416 € - 15,412 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
64.0 mm
Marfim
Screw On
24.5 mm
3,1003 € - 6,8515 € 48 Em stock
ABS
Captura
43.0 mm
Preto
Screw On
17.0 mm
7,4984 € - 16,5727 € 81 Em stock
PP
Captura
45.0 mm
Branco
Screw On
17.0 mm
15,9753 € - 35,3084 € Solicite o prazo de entrega aqui
POM
Captura
63.0 mm
Cinzento
Screw On
14.0 mm
5,0078 € - 11,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
53.0 mm
Preto
Screw On
23.5 mm
9,0537 € - 20,0232 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
34.0 mm
Branco
Screw On
12.0 mm
3,0879 € - 6,8227 € 40 Em stock
PA
Contraplaca
49.0 mm
Cinzento
Screw On
15.0 mm
0,6612 € - 1,4646 € 35 Em stock
PS
Captura
45.0 mm
Branco
Screw On
14.5 mm
2,0188 € - 4,4547 € 40 Em stock
PS
Captura
42.0 mm
Branco
Screw On
14.0 mm
  • de 3
Trinco magnético 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Branco

10272589

Intervalo de preços
13,3488 € - 6,0358 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliamida
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Tipo de montagem
    Screw On
  • Comprimento total
    74.0 mm
Trinco magnético 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Branco

10201534

Intervalo de preços
22,2892 € - 10,0837 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Preto

10201572

Intervalo de preços
15,6869 € - 7,0967 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Marfim

10235867

Intervalo de preços
6,6844 € - 6,3502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Marfim
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Branco

10201633

Intervalo de preços
5,564 € - 2,5173 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Preto

10201527

Intervalo de preços
22,2892 € - 10,0837 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Cinzento

10201565

Intervalo de preços
47,0401 € - 21,2798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Marfim

10201596

Intervalo de preços
11,0683 € - 5,0078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Marfim
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Cinzento

10201626

Intervalo de preços
24,2565 € - 10,9798 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Branco

10201503

Intervalo de preços
29,8906 € - 13,5239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Cinzento

10201541

Intervalo de preços
28,4177 € - 12,8544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Marfim

10445600

Intervalo de preços
15,412 € - 14,6416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Marfim
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Preto

10201602

Intervalo de preços
6,8515 € - 3,1003 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Branco

10201510

Intervalo de preços
16,5727 € - 7,4984 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Cinzento

10201558

Intervalo de preços
35,3084 € - 15,9753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Preto

10201589

Intervalo de preços
11,0683 € - 5,0078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Branco

10201619

Intervalo de preços
20,0232 € - 9,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Placa de detenção 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Cinzento

10272602

Intervalo de preços
6,8227 € - 3,0879 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliamida
  • Mecanismo de captura
    Contraplaca
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de montagem
    Screw On
  • Comprimento total
    49.0 mm
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Branco

10191798

Intervalo de preços
1,4646 € - 0,6612 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Branco

10191828

Intervalo de preços
4,4547 € - 2,0188 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On