10201589
1222611
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 5 - 49 | 11,0683 € |
| 50 - 249 | 5,2715 € |
| 250 + | 5,0078 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Captura |
| Cor | Preto |
| Material do imane | Ferrite |
| Tipo de montagem | Screw On |
| Peso do trinco | 14.0 g |
| Peso do trinco | 14.0 g |
| Comprimento total | 2.087 in |
| Comprimento total | 53.0 mm |
| Largura total | 23.5 mm |
| Largura total | 0.925 in |
| Comprimento da placa | 1.339 in |
| Comprimento da placa | 34.0 mm |
| Largura da placa | 20.0 mm |
| Largura da placa | 0.787 in |
| Material da casa | ABS |
| Distância entre furos de fixação na placa | 0.787 in |
| Distância entre furos de fixação na placa | 20.0 mm |
| Distância entre furos de fixação | 1.732 in |
| Distância entre furos de fixação | 44.0 mm |
| Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar