Menu Procurar

Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Branco

Referência da Essentra:

10201633

Número de peça do fabricante:

1222617

135 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 5,564 €
50 - 249 2,6491 €
250 + 2,5173 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

27,82 €

5 x 5,564 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Tereftalato de polibutileno
Mecanismo de captura Captura
Cor Branco
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw On
Peso do trinco 5.0 g
Comprimento total 34.0 mm
Largura total 12.0 mm
Comprimento da placa 30.0 mm
Espessura da placa 1.6 mm
Largura da placa 11.0 mm
Material da casa PBT
Distância entre furos de fixação na placa 20.0 mm
Distância entre furos de fixação 25.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos