10201572
1222609
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 15,6869 € |
| 50 - 249 | 7,4675 € |
| 250 + | 7,0967 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Captura |
| Cor | Preto |
| Material do imane | Ferrite |
| Tipo de montagem | Screw On |
| Peso do trinco | 48.0 g |
| Peso do trinco | 48.0 g |
| Comprimento total | 2.52 in |
| Comprimento total | 64.0 mm |
| Largura total | 24.5 mm |
| Largura total | 0.965 in |
| Comprimento da placa | 45.0 mm |
| Comprimento da placa | 1.772 in |
| Largura da placa | 21.0 mm |
| Largura da placa | 0.827 in |
| Material da casa | ABS |
| Distância entre furos de fixação na placa | 30.0 mm |
| Distância entre furos de fixação na placa | 1.181 in |
| Distância entre furos de fixação | 2.165 in |
| Distância entre furos de fixação | 55.0 mm |
| Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar