10201619
1222615
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 20,0232 € |
| 50 - 249 | 9,5378 € |
| 250 + | 9,0537 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo da casa | Tereftalato de polibutileno |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Captura |
| Cor | Branco |
| Material do imane | Neodímio |
| Tipo de montagem | Screw on |
| Peso do trinco | 6.0 g |
| Peso do trinco | 6.0 g |
| Comprimento total | 34.0 mm |
| Comprimento total | 1.339 in |
| Largura total | 12.0 mm |
| Largura total | 0.472 in |
| Comprimento da placa | 1.181 in |
| Comprimento da placa | 30.0 mm |
| Espessura da placa | 1.6 mm |
| Espessura da placa | 0.063 in |
| Largura da placa | 11.0 mm |
| Largura da placa | 0.433 in |
| Material da casa | PBT |
| Distância entre furos de fixação na placa | 0.787 in |
| Distância entre furos de fixação na placa | 20.0 mm |
| Distância entre furos de fixação | 25.0 mm |
| Distância entre furos de fixação | 0.984 in |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar