10201602
1222614
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 99 | 6,8515 € |
| 100 - 499 | 3,262 € |
| 500 + | 3,1003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Captura |
| Cor | Preto |
| Material do imane | Ferrite |
| Tipo de montagem | Screw On |
| Peso do trinco | 14.0 g |
| Peso do trinco | 14.0 g |
| Comprimento total | 43.0 mm |
| Comprimento total | 1.693 in |
| Largura total | 0.669 in |
| Largura total | 17.0 mm |
| Comprimento da placa | 0.945 in |
| Comprimento da placa | 24.0 mm |
| Largura da placa | 0.531 in |
| Largura da placa | 13.5 mm |
| Material da casa | ABS |
| Distância entre furos de fixação na placa | 13.0 mm |
| Distância entre furos de fixação na placa | 0.512 in |
| Distância entre furos de fixação | 34.0 mm |
| Distância entre furos de fixação | 1.339 in |
| Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar