Menu Procurar

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Em stock

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da casa Mecanismo de captura Comprimento total Cor Tipo de montagem Largura total Comprar
2,7336 € - 2,8737 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
Captura
56.0 mm
Branco
Screw On
14.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 40 Em stock
PE
Captura
41.0 mm
Branco
Screw On
18.5 mm
1,9487 € - 4,3084 € 90 Em stock
ABS
Captura
45.0 mm
Preto
Screw On
14.5 mm
4,1715 € - 9,2133 € 1 Em stock
PBT
Captura
50.5 mm
Branco
Screw On
17.0 mm
11,9995 € - 26,5431 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
86.0 mm
Branco
Screw On
11.0 mm
8,652 € - 19,1168 € 196 Em stock
PC
Captura
45.0 mm
Cinzento
Screw On
10.0 mm
16,2843 € - 35,9882 € 174 Em stock
PA
Captura
50.0 mm
Branco
Screw On
21.0 mm
2,0188 € - 4,4547 € 40 Em stock
PS
Captura
42.0 mm
Branco
Screw On
14.0 mm
2,163 € - 4,7895 € 800 Em stock
PS
Captura
48.0 mm
Branco
Screw On
14.0 mm
3,1827 € - 7,0246 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
Captura
54.0 mm
Branco
Screw On
8.5 mm
2,2454 € - 4,9697 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
Captura
48.0 mm
Castanho
Screw On
14.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 101 Em stock
PE
Captura
41.0 mm
Preto
Screw On
18.5 mm
2,3957 € - 5,2952 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
45.0 mm
Branco
Screw On
14.5 mm
6,2624 € - 13,8535 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
60.0 mm
Branco
Screw On
18.0 mm
3,1415 € - 6,9401 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
34.0 mm
Cinzento
Screw On
12.0 mm
1,6778 € - 3,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE
Captura
41.0 mm
Branco
Screw On
18.5 mm
1,9899 € - 4,3981 € 2750 Em stock
ABS
Captura
45.0 mm
Branco
Screw On
14.5 mm
3,3969 € - 7,5097 € 90 Em stock
ABS
Captura
45.0 mm
Cinzento
Screw On
14.5 mm
12,3703 € - 27,3465 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
86.0 mm
Branco
Screw On
12.0 mm
8,652 € - 19,1168 € Solicite o prazo de entrega aqui
PC
Captura
45.0 mm
Branco
Screw On
10.0 mm
  • de 3
Trinco magnético 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Branco

10191866

Intervalo de preços
2,8737 € - 2,7336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Branco

10201367

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Polietileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Preto

10201404

Intervalo de preços
4,3084 € - 1,9487 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 17.0 mm 50.5 mm 2.4 kg-f Branco

10201442

Intervalo de preços
9,2133 € - 4,1715 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Tipo de montagem
    Screw On
  • Peso do trinco
    26.0 g
Trinco magnético 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Branco

10201480

Intervalo de preços
26,5431 € - 11,9995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Cinzento

10201831

Intervalo de preços
19,1168 € - 8,652 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Policarbonato
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 21.0 mm 50.0 mm Branco

10272596

Intervalo de preços
35,9882 € - 16,2843 €

Níveis de stock
174 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliamida
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Tipo de montagem
    Screw On
  • Comprimento total
    50.0 mm
Trinco magnético 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Branco

10191828

Intervalo de preços
4,4547 € - 2,0188 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Branco

10191859

Intervalo de preços
4,7895 € - 2,163 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Branco

10191811

Intervalo de preços
7,0246 € - 3,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Castanho

10191842

Intervalo de preços
4,9697 € - 2,2454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Castanho
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Preto

10201381

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Polietileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Branco

10201428

Intervalo de preços
5,2952 € - 2,3957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Branco

10201466

Intervalo de preços
13,8535 € - 6,2624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Tipo de montagem
    Screw On
  • Peso do trinco
    45.0 g
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Cinzento

10201640

Intervalo de preços
6,9401 € - 3,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Branco

10201350

Intervalo de preços
3,71 € - 1,6778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Polietileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Branco

10201398

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 5.3 kg-f Cinzento

10201435

Intervalo de preços
7,5097 € - 3,3969 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 12.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Branco

10201473

Intervalo de preços
27,3465 € - 12,3703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Screw On
Trinco magnético 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Branco

10201824

Intervalo de preços
19,1168 € - 8,652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Policarbonato
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Screw On