Menu Procurar

Trinco magnético 17.0 mm 50.5 mm 2.4 kg-f Branco

Referência da Essentra:

10201442

Número de peça do fabricante:

1222596

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 11 9,2133 €
12 - 59 4,3878 €
60 + 4,1715 €
Embalagem padrão: 12

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

18,43 €

2 x 9,2133 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Tereftalato de polibutileno
Mecanismo de captura Captura
Cor Branco
Tipo de montagem Screw On
Peso do trinco 26.0 g
Comprimento total 50.5 mm
Largura total 17.0 mm
Comprimento da placa 30.0 mm
Espessura da placa 2.0 mm
Largura da placa 11.5 mm
Material da casa PBT
Distância entre furos de fixação na placa 20.0 mm
Distância entre furos de fixação 42.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos