Menu Procurar

Trinco magnético 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Branco

Referência da Essentra:

10201480

Número de peça do fabricante:

1222600

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 11 26,5431 €
12 - 59 12,6381 €
60 + 11,9995 €
Embalagem padrão: 12

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

26,54 €

1 x 26,5431 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Tereftalato de polibutileno
Mecanismo de captura Captura
Cor Branco
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw On
Peso do trinco 53.5 g
Comprimento total 86.0 mm
Largura total 11.0 mm
Comprimento da placa 30.0 mm
Espessura da placa 2.0 mm
Largura da placa 11.0 mm
Material da casa PBT
Distância entre furos de fixação na placa 20.0 mm
Distância entre furos de fixação 77.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos