Menu Procurar

Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Cinzento

Referência da Essentra:

10201640

Número de peça do fabricante:

1222618

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 6,9401 €
50 - 249 3,3042 €
250 + 3,1415 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

34,70 €

5 x 6,9401 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Tereftalato de polibutileno
Mecanismo de captura Captura
Cor Cinzento
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Peso do trinco 14.0 g
Comprimento total 34.0 mm
Largura total 12.0 mm
Comprimento da placa 30.0 mm
Espessura da placa 1.6 mm
Largura da placa 11.0 mm
Material da casa PBT
Distância entre furos de fixação na placa 20.0 mm
Distância entre furos de fixação 25.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos