10201435
1222595
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 7,5097 € |
100 - 499 | 3,5751 € |
500 + | 3,3969 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
---|---|
Mecanismo de captura | Captura |
Cor | Cinzento |
Material do imane | Ferrite |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Peso do trinco | 16.3 g |
Peso do trinco | 16.3 g |
Comprimento total | 45.0 mm |
Comprimento total | 1.772 in |
Largura total | 0.571 in |
Largura total | 14.5 mm |
Comprimento da placa | 26.0 mm |
Comprimento da placa | 1.024 in |
Espessura da placa | 1.4 mm |
Espessura da placa | 0.055 in |
Largura da placa | 12.0 mm |
Largura da placa | 0.472 in |
Material da casa | ABS |
Distância entre furos de fixação | 36.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.417 in |
Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar