Menu Procurar

Trinco magnético 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Cinzento

Referência da Essentra:

10201831

Número de peça do fabricante:

1222637

196 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 19,1168 €
100 - 499 9,1052 €
500 + 8,652 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,12 €

1 x 19,1168 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Policarbonato
Mecanismo de captura Captura
Cor Cinzento
Material do imane Neodímio
Tipo de montagem Screw On
Peso do trinco 10.0 g
Comprimento total 45.0 mm
Largura total 10.0 mm
Comprimento da placa 30.0 mm
Espessura da placa 3.0 mm
Largura da placa 11.0 mm
Material da casa PC
Distância entre furos de fixação na placa 20.0 mm
Distância entre furos de fixação 37.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos