Menu Procurar

Trinco magnético 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Preto

Referência da Essentra:

10201381

Número de peça do fabricante:

1222590

105 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 4,3981 €
100 - 499 2,095 €
500 + 1,9899 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

43,98 €

10 x 4,3981 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Polietileno
Mecanismo de captura Captura
Cor Preto
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Peso do trinco 12.0 g
Comprimento total 41.0 mm
Largura total 18.5 mm
Comprimento da placa 23.0 mm
Largura da placa 12.0 mm
Material da casa PE
Distância entre furos de fixação 32.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos