As tampas flangeadas são projetadas para proteger a rosca das varas. São usadas em toda a indústria automóvel e de engenharia para proteção geral. Os flanges nos perfis têm tamanhos diferentes, permitindo que a chave de soquete funcione sem remover a proteção. Oferecemos uma seleção de materiais, incluindo; PEBD, TPR, PVC e silicone. A nossa gama também inclui diversas opções de cor; natural, vermelho e preto e ampla variedade de tamanhos para atender às suas necessidades de aplicação.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | H | Cor | Material | d1 | D | Comprar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1353 € - 0,2992 € | 4596 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||||
0,18 € - 0,3979 € | 1991 Em stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||||
0,1366 € - 0,3021 € | 300 Em stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Preto
|
TPR
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|||||
0,1419 € - 0,3137 € | 572 Em stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Preto
|
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
0,1236 € - 0,2733 € | 208 Em stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Vermelho
|
PE
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||||
0,1228 € - 0,1291 € | 555 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
0,1011 € - 0,2236 € | 328333 Em stock |
|
Natural
|
PE
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|||||
0,1327 € - 0,2934 € | 49285 Em stock |
|
Natural
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
|||||
0,0989 € - 0,2187 € | 100730 Em stock |
|
Natural
|
PE
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
|||||
0,1629 € - 0,3602 € | 6589 Em stock |
|
Natural
|
PE
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
|||||
0,4152 € - 0,437 € | 21996 Em stock |
|
Natural
|
PE
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
|||||
0,1278 € - 0,2826 € | 646 Em stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Vermelho
|
PE
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|||||
10154137 | 0,3351 € - 0,7407 € | 1000 Em stock |
|
Natural
|
PE
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar