Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
65 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
0,3592 € - 0,3782 € 21000 Em stock
Natural
Silicone
0,314 € - 0,3304 € 43450 Em stock
6.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,4536 € - 0,4773 € 46 Em stock
11.5 mm
Preto
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,4276 € - 0,9455 € 4450 Em stock
12.3 mm
Preto
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,2816 € - 0,6223 € 11131 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,5438 € - 1,203 € 36600 Em stock
15.4 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,3246 € - 0,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,345 € - 0,7632 € 2060 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,5671 € - 1,2536 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1238 € - 0,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2246 € - 0,4966 € 2000 Em stock
20.6 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,0894 € - 0,1977 € 11180 Em stock
7.7 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,4926 € - 1,0888 € 70 Em stock
38.1 mm
Amarelo
PVC
50.0 mm
3
0,22 € - 0,4074 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Transparente
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
0,1293 € - 0,286 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,2084 € - 0,4607 € 2015 Em stock
16.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1881 € - 0,4159 € 4000 Em stock
15.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,0855 € - 0,189 € 54370 Em stock
6.1 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2314 € - 0,5116 € 2375 Em stock
18.8 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1285 € - 0,2842 € 27600 Em stock
9.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
  • de 4
Tampa de proteção fáceis de puxar 0.035 in Natural Silicone

10240731

Intervalo de preços
0,3782 € - 0,3592 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.236 in 1.181 in Preto EPDM

10377956

Intervalo de preços
0,3304 € - 0,314 €

Níveis de stock
43450 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.452 in 1.216 in Preto EPDM

10377994

Intervalo de preços
0,4773 € - 0,4536 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.484 in 1.011 in Preto EPDM

10251539

Intervalo de preços
0,9455 € - 0,4276 €

Níveis de stock
4450 Em stock
Características
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.255 in 0.909 in Preto EPDM

10251515

Intervalo de preços
0,6223 € - 0,2816 €

Níveis de stock
11131 Em stock
Características
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.606 in 1.181 in Preto EPDM

10251553

Intervalo de preços
1,203 € - 0,5438 €

Níveis de stock
36600 Em stock
Características
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.314 in 0.972 in Preto EPDM

10377963

Intervalo de preços
0,3418 € - 0,3246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa de proteção fáceis de puxar 6.4 mm 50.8 mm Preto EPDM

10377925

Intervalo de preços
0,7632 € - 0,345 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção fáceis de puxar 22.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10112090

Intervalo de preços
1,2536 € - 0,5671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 11.9 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020418

Intervalo de preços
0,2737 € - 0,1238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020555

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020340

Intervalo de preços
0,1977 € - 0,0894 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 38.1 mm 50.0 mm Amarelo PVC

10020593

Intervalo de preços
1,0888 € - 0,4926 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.9 mm 35.0 mm Transparente Silicone

10377888

Intervalo de preços
0,4074 € - 0,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.7 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020395

Intervalo de preços
0,286 € - 0,1293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 16.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020500

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020494

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,1881 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 6.1 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10162934

Intervalo de preços
0,189 € - 0,0855 €

Níveis de stock
54370 Em stock
Características
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 18.8 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020524

Intervalo de preços
0,5116 € - 0,2314 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020371

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
27600 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC