Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
0,4392 € - 0,971 € 3450 Em stock
12.3 mm
Preto
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,3543 € - 0,7838 € 2060 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
2,2012 € - 2,317 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
21.0 mm
1
0,3333 € - 0,351 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,5585 € - 1,2355 € 35800 Em stock
15.4 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,9284 € - 2,0524 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
18.0 mm
1
1,071 € - 1,1274 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
9.0 mm
1
0,2511 € - 0,5553 € 5450 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,3861 € - 0,8547 € 11860 Em stock
7.5 mm
Preto
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,5102 € - 1,1276 € 2650 Em stock
13.5 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1,5999 € - 1,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Preto
EPDM
25.7 mm
15.0 mm
1
0,3196 € - 0,3364 € 1667 Em stock
4.8 mm
Preto
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
0,2892 € - 0,6391 € 12631 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,4659 € - 0,4902 € 581 Em stock
11.5 mm
Preto
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,3225 € - 0,3393 € 43450 Em stock
6.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,2604 € - 2,7866 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
1,4172 € - 3,1323 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
Preto
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
1,621 € - 1,7064 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Preto
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
0,8418 € - 0,8418 € 5412 Em stock
17.0 mm
Preto
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
0,743 € - 0,743 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
  • de 2
Tampas de proteção fáceis de puxar 12.3 mm 25.7 mm Preto EPDM

10251539

Intervalo de preços
0,971 € - 0,4392 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa de proteção fáceis de puxar 6.4 mm 50.8 mm Preto EPDM

10377925

Intervalo de preços
0,7838 € - 0,3543 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção fáceis de puxar 21.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

10639573

Intervalo de preços
2,317 € - 2,2012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • d1
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 8.0 mm 24.7 mm Preto EPDM

10377963

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 15.4 mm 30.0 mm Preto EPDM

10251553

Intervalo de preços
1,2355 € - 0,5585 €

Níveis de stock
35800 Em stock
Características
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa de proteção fáceis de puxar 18.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

10386651

Intervalo de preços
2,0524 € - 0,9284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

10447819

Intervalo de preços
1,1274 € - 1,071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 4.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

10251508

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,2511 €

Níveis de stock
5450 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 7.5 mm 33.8 mm Preto EPDM

10251522

Intervalo de preços
0,8547 € - 0,3861 €

Níveis de stock
11860 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 13.5 mm 30.0 mm Preto EPDM

10251546

Intervalo de preços
1,1276 € - 0,5102 €

Níveis de stock
2650 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.0 mm 25.7 mm Preto EPDM

10639627

Intervalo de preços
1,684 € - 1,5999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    25.7 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 4.8 mm 35.0 mm Preto EPDM

10377932

Intervalo de preços
0,3364 € - 0,3196 €

Níveis de stock
1667 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 6.5 mm 23.1 mm Preto EPDM

10251515

Intervalo de preços
0,6391 € - 0,2892 €

Níveis de stock
12631 Em stock
Características
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 11.5 mm 30.9 mm Preto EPDM

10377994

Intervalo de preços
0,4902 € - 0,4659 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 6.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

10377956

Intervalo de preços
0,3393 € - 0,3225 €

Níveis de stock
43450 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 23.0 mm 50.0 mm Preto EPDM

10279373

Intervalo de preços
2,7866 € - 1,2604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 29.0 mm 50.0 mm Preto EPDM

10279380

Intervalo de preços
3,1323 € - 1,4172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 17.0 mm 40.0 mm Preto EPDM

10279366

Intervalo de preços
1,7064 € - 1,621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 23.0 mm 40.0 mm Preto EPDM

10582756

Intervalo de preços
0,8418 € - 0,8418 €

Níveis de stock
5412 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 23.0 mm 50.0 mm Preto EPDM

10626658

Intervalo de preços
0,743 € - 0,743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto