Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 21.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

Easy Pull Masking Cap features a wide flange design that provides a positive seal and easy removal. Heat and chemical resistant options that can be used multiple times. Internal seal prevents ingress. Ribbed design means it fits a range of sizes. Ideal applications, include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating and plating.
Referência da Essentra:

10639573

Número de peça do fabricante:

491675

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 2,317 €
1000 + 2,2012 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

463,40 €

200 x 2,317 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 18.0 mm
d1 21.0 mm
h 30.0 mm
Temperatura máxima 180 °C
Cor Preto
Material EPDM
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos