Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 18.0 mm 30.0 mm Preto EPDM

Este Ezecap nervurado é fabricado em silicone natural e possui um intervalo de temperaturas de trabalho até 250 ºC. O design combina uma flange para a remoção fácil e nervuras internas que funcionam como vedante para impedir a entrada de tinta durante aplicações de isolamento.
Referência da Essentra:

10386651

Número de peça do fabricante:

491674

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 2,0524 €
200 - 999 0,9771 €
1000 + 0,9284 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

41,05 €

20 x 2,0524 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 15.0 mm
d1 18.0 mm
h 30.0 mm
Temperatura máxima 180 °C
Cor Preto
Material EPDM
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos