Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0364 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2863 € - 0,3535 € 500 Em stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0449 € - 0,0554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,044 € - 0,0544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0409 € - 0,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2701 € - 0,3334 € 8247 Em stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 € - 0,179 € 1368 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
10,7336 € - 11,2974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
50.0 mm
Cabeça ranhurada
13,3707 € - 14,0689 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.2 mm
Marrom
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,997 € - 1,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.3 mm
Transparente
PC
15.0 mm
Chave sextavada
4,4216 € - 4,6533 € 30 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
6,0908 € - 6,4113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
7,1634 € - 7,539 € 90 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
9,0865 € - 9,5731 € 152 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
13,5082 € - 14,2275 € 74 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
15,4229 € - 16,2268 € 46 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
21,2197 € - 22,3409 € 70 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
34,6962 € - 36,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
38,5783 € - 40,5987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397640

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400180

Intervalo de preços
0,3535 € - 0,2863 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398623

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398616

Intervalo de preços
0,0544 € - 0,044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397091

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397701

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400173

Intervalo de preços
0,3334 € - 0,2701 €

Níveis de stock
8247 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399842

Intervalo de preços
0,179 € - 0,1449 €

Níveis de stock
1368 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 50.0 mm PEEK Marrom

10359907

Intervalo de preços
11,2974 € - 10,7336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm PEEK Marrom

10359914

Intervalo de preços
14,0689 € - 13,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M8 15.0 mm PC Transparente

10358054

Intervalo de preços
1,0501 € - 0,997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PEEK Castanho

10220146

Intervalo de preços
4,6533 € - 4,4216 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PEEK Castanho

10220184

Intervalo de preços
6,4113 € - 6,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 15.0 mm PEEK Castanho

10220221

Intervalo de preços
7,539 € - 7,1634 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 35.0 mm PEEK Castanho

10220269

Intervalo de preços
9,5731 € - 9,0865 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm PEEK Castanho

10220306

Intervalo de preços
14,2275 € - 13,5082 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PEEK Castanho

10220344

Intervalo de preços
16,2268 € - 15,4229 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 50.0 mm PEEK Castanho

10220382

Intervalo de preços
22,3409 € - 21,2197 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M10 30.0 mm PEEK Castanho claro

10220412

Intervalo de preços
36,5262 € - 34,6962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro
Parafuso de cabeça sextavada M10 50.0 mm PEEK Castanho claro

10220450

Intervalo de preços
40,5987 € - 38,5783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro