Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M6 15.0 mm PEEK Castanho

Referência da Essentra:

10220221

Número de peça do fabricante:

182061570409

90 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,539 €
50 + 7,1634 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

75,39 €

10 x 7,539 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 15.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Castanho
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Especificações UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos