Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,2446 € - 1,311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.3 mm
Transparente
PC
25.0 mm
Chave sextavada
5,1959 € - 5,472 € 10 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
5,947 € - 6,2675 € 100 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
1,4458 € - 1,5211 € 308 Em stock
M8
1.3 mm
Transparente
PC
30.0 mm
Chave sextavada
5,1959 € - 5,472 € 80 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
34,6962 € - 36,5262 € 83 Em stock
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
7,9145 € - 8,3239 € 54 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
17,3692 € - 18,2684 € 194 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
30,2111 € - 31,7872 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
13,4754 € - 14,182 € 90 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
13,5082 € - 14,2275 € 900 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1685 € - 2,2827 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Chave sextavada
5,3281 € - 5,6042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
15.0 mm
Cabeça ranhurada
4,3772 € - 4,6099 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1403 € - 0,1477 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4697 € - 0,4941 € 129 Em stock
M12
1.75 mm
Preto
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0631 € - 0,0664 € 1000 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0278 € - 0,0293 € 1300 Em stock
M3
0.5 mm
Preto
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 1758 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,0646 € - 0,068 € 1268 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm PC Transparente

10358078

Intervalo de preços
1,311 € - 1,2446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 15.0 mm PEEK Castanho

10220160

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PEEK Castanho

10220207

Intervalo de preços
6,2675 € - 5,947 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PC Transparente

10358085

Intervalo de preços
1,5211 € - 1,4458 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PEEK Castanho

10220177

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M10 35.0 mm PEEK Castanho claro

10220429

Intervalo de preços
36,5262 € - 34,6962 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PEEK Castanho

10220245

Intervalo de preços
8,3239 € - 7,9145 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 35.0 mm PEEK Castanho

10220351

Intervalo de preços
18,2684 € - 17,3692 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M10 15.0 mm PEEK Castanho claro

10220399

Intervalo de preços
31,7872 € - 30,2111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro
Parafuso de cabeça sextavada M6 45.0 mm PEEK Castanho

10220283

Intervalo de preços
14,182 € - 13,4754 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PEEK Castanho

10220320

Intervalo de preços
14,2275 € - 13,5082 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M4 25.0 mm PEEK Marrom

10358788

Intervalo de preços
2,2827 € - 2,1685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 15.0 mm PEEK Marrom

10359754

Intervalo de preços
5,6042 € - 5,3281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PEEK Marrom

10359792

Intervalo de preços
4,6099 € - 4,3772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040911

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M12 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041055

Intervalo de preços
0,4941 € - 0,4697 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039809

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0631 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039878

Intervalo de preços
0,0293 € - 0,0278 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 12.0 mm PA Natural

10039854

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0692 €

Níveis de stock
1758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039960

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
1268 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural