Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas. Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10400173

Número de peça do fabricante:

50M100150J050

8247 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3334 €
1250 - 4999 0,3001 €
5000 + 0,2701 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

83,35 €

250 x 0,3334 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 16.0 mm
Altura da cabeça 7.5 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M10 x 1.5
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos