Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas. Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10398616

Número de peça do fabricante:

50M050080J012

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0544 €
5000 - 19999 0,0489 €
20000 + 0,044 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

54,40 €

1000 x 0,0544 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 8.0 mm
Altura da cabeça 3.8 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Tamanho da rosca M5 x 0.8
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos