Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0706 € - 0,0742 € 11740 Em stock
M5
0.8 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0787 € - 0,0828 € 7988 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1723 € - 0,1814 € 70 Em stock
M8
1.25 mm
Preto
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0358 € - 0,0377 € 249 Em stock
M5
0.8 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0893 € - 0,094 € 27 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1161 € - 0,1223 € 76 Em stock
M8
1.25 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0901 € - 0,0949 € 342 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1189 € - 0,1252 € 513 Em stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0708 € - 0,0746 € 420 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,083 € - 0,0873 € 80 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0678 € - 0,0714 € 7000 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Chave sextavada
0,0956 € - 0,1007 € 93 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0722 € - 0,076 € 92 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,094 € - 0,099 € 10000 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
8.0 mm
Chave sextavada
0,0816 € - 0,086 € 2035 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0664 € - 0,0699 € 400 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,081 € - 0,0853 € 718 Em stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0889 € - 0,0936 € 262 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0831 € - 0,0875 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0658 € - 0,0693 € 750 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040355

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
11740 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040607

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
7988 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040805

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1723 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040287

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0358 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040522

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040768

Intervalo de preços
0,1223 € - 0,1161 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039786

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0901 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040157

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
513 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PA Natural

10040201

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040348

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,083 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 25.0 mm PA Natural

10039946

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040164

Intervalo de preços
0,1007 € - 0,0956 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040232

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm PA Natural

10040416

Intervalo de preços
0,099 € - 0,094 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040515

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0816 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040027

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040126

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,081 €

Níveis de stock
718 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040423

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0889 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040317

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039984

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0658 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural