Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M8 50.0 mm PEEK Castanho

Referência da Essentra:

10220382

Número de peça do fabricante:

182085070409

70 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 22,3409 €
5 + 21,2197 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

22,34 €

1 x 22,3409 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 13.0 mm
Altura da cabeça 5.5 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M8
Cor Castanho
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Especificações UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos