Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,3924 € - 0,4123 € 19477 Em stock
10.5 mm
Branco
9.2 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,5084 € - 0,535 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Cinzento
12.8 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,4819 € - 0,5074 € 6593 Em stock
18.5 mm
Branco
17.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,3603 € - 0,3791 € 2523 Em stock
8.0 mm
Cinzento
6.6 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,3924 € - 0,4123 € 32086 Em stock
10.5 mm
Cinzento
9.2 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,4222 € - 0,4443 € 11967 Em stock
13.5 mm
Branco
12.0 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,5328 € - 0,5604 € 92 Em stock
28.0 mm
Branco
25.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,8279 € - 0,8721 € 32 Em stock
35.5 mm
Branco
32.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
1,2734 € - 18,1266 € 1748 Em stock
111.8 mm
Preto
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
2
1,1053 € - 1,3646 € 840 Em stock
102.1 mm
Preto
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
1,2233 € - 1,5103 € 1250 Em stock
90.6 mm
Preto
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5462 € - 0,6743 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.2 mm
Preto
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
0,6379 € - 0,7875 € 750 Em stock
60.5 mm
Preto
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
0,6753 € - 0,8337 € 45673 Em stock
71.7 mm
Preto
65.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,571 € - 0,705 € 1500 Em stock
69.0 mm
Preto
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
2
1,1958 € - 1,4763 € 1500 Em stock
81.2 mm
Preto
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
2
0,5878 € - 0,7257 € 2745 Em stock
65.0 mm
Preto
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,2722 € - 1,5706 € 1490 Em stock
75.4 mm
Preto
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,0504 € - 1,2969 € 1250 Em stock
85.0 mm
Preto
79.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,2013 € - 0,2486 € 1368 Em stock
19.7 mm
Natural
17.0 mm
Design interlock
5.6 mm
3
  • de 8
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.5 mm PA Branco

10087961

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,3924 €

Níveis de stock
19477 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 12.8 mm 15.0 mm PA Cinzento

10088043

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 18.5 mm PA Branco

10088104

Intervalo de preços
0,5074 € - 0,4819 €

Níveis de stock
6593 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 6.6 mm 8.0 mm PA Cinzento

10087893

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
2523 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.5 mm PA Cinzento

10087954

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,3924 €

Níveis de stock
32086 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm PA Branco

10088029

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
11967 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 25.0 mm 28.0 mm PA Branco

10088227

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5328 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm PA Branco

10088296

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Preto

10221792

Intervalo de preços
18,1266 € - 1,2734 €

Níveis de stock
1748 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221785

Intervalo de preços
1,3646 € - 1,1053 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Preto

10221778

Intervalo de preços
1,5103 € - 1,2233 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Preto

10221648

Intervalo de preços
0,6743 € - 0,5462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221686

Intervalo de preços
0,7875 € - 0,6379 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 65.9 mm 71.7 mm Nylon 6/6 Preto

10221723

Intervalo de preços
0,8337 € - 0,6753 €

Níveis de stock
45673 Em stock
Características
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221716

Intervalo de preços
0,705 € - 0,571 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 77.7 mm 81.2 mm Nylon 6/6 Preto

10221754

Intervalo de preços
1,4763 € - 1,1958 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 59.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221693

Intervalo de preços
0,7257 € - 0,5878 €

Níveis de stock
2745 Em stock
Características
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 70.0 mm 75.4 mm Nylon 6/6 Preto

10221730

Intervalo de preços
1,5706 € - 1,2722 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 79.9 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221761

Intervalo de preços
1,2969 € - 1,0504 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Natural

10221891

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2013 €

Níveis de stock
1368 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural