Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 53.0 mm 57.0 mm PA Cinzento

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Referência da Essentra:

10088449

Número de peça do fabricante:

135012200202

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,2911 €
250 + 1,227 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

64,56 €

50 x 1,2911 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 8.0 mm
d1 53.0 mm
d2 57.0 mm
Estilo de montagem Montagem rápida
Cor Cinzento
Material PA
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos