Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,1592 € - 0,1966 € 3500 Em stock
10.0 mm
Preto
9.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,3603 € - 0,3791 € 7040 Em stock
8.0 mm
Preto
6.6 mm
Design interlock
5.0 mm
1
2,0582 € - 2,1666 € 424 Em stock
70.0 mm
Preto
66.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,4222 € - 0,4443 € 8800 Em stock
13.5 mm
Preto
12.0 mm
Design interlock
6.0 mm
1
0,3758 € - 0,3946 € 221 Em stock
9.2 mm
Branco
8.0 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,5438 € - 0,5725 € 32 Em stock
30.0 mm
Preto
27.0 mm
Design interlock
7.5 mm
1
1,1739 € - 1,2359 € 9 Em stock
41.5 mm
Preto
38.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,2004 € - 1,2645 € 141 Em stock
53.5 mm
Preto
50.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,2801 € - 1,3487 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Preto
56.5 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,5084 € - 0,535 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
20.5 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,5328 € - 0,5604 € 6976 Em stock
28.0 mm
Preto
25.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
1,1496 € - 1,2092 € 581 Em stock
38.5 mm
Preto
35.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,8279 € - 0,8721 € 1455 Em stock
35.5 mm
Preto
32.5 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,2226 € - 1,2867 € 34 Em stock
47.5 mm
Preto
11.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,5195 € - 0,5472 € 1358 Em stock
25.0 mm
Preto
22.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,5604 € - 0,5892 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
12.8 mm
Design interlock
7.0 mm
1
1,176 € - 1,238 € 2 Em stock
50.5 mm
Preto
47.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
2,0161 € - 2,1223 € 6 Em stock
65.0 mm
Preto
60.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,1739 € - 1,2359 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.5 mm
Cinzento
38.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
1,176 € - 1,238 € 1950 Em stock
50.5 mm
Branco
17.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
  • de 8
Braçadeira para mangueira 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362358

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1592 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Preto

10087916

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
7040 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 66.0 mm 70.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088531

Intervalo de preços
2,1666 € - 2,0582 €

Níveis de stock
424 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088036

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 8.0 mm 9.2 mm PA Branco

10087930

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3758 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088258

Intervalo de preços
0,5725 € - 0,5438 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088340

Intervalo de preços
1,2359 € - 1,1739 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 50.0 mm 53.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088432

Intervalo de preços
1,2645 € - 1,2004 €

Níveis de stock
141 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 56.5 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088487

Intervalo de preços
1,3487 € - 1,2801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088173

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088234

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5328 €

Níveis de stock
6976 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088326

Intervalo de preços
1,2092 € - 1,1496 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088302

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088395

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2226 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088203

Intervalo de preços
0,5472 € - 0,5195 €

Níveis de stock
1358 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088067

Intervalo de preços
0,5892 € - 0,5604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 47.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088418

Intervalo de preços
1,238 € - 1,176 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088517

Intervalo de preços
2,1223 € - 2,0161 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 38.0 mm 41.5 mm PA Cinzento

10088333

Intervalo de preços
1,2359 € - 1,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 50.5 mm PA Branco

10088401

Intervalo de preços
1,238 € - 1,176 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco