Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 76.0 mm 80.0 mm PA Cinzento

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Referência da Essentra:

10088562

Número de peça do fabricante:

135012700202

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,2683 €
250 + 2,1556 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

113,42 €

50 x 2,2683 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 8.0 mm
d1 76.0 mm
d2 80.0 mm
Estilo de montagem Montagem rápida
Cor Cinzento
Material PA
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos